Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    163-2922: БАШМАК ГУСЕНИЧНОЙ ЛЕНТЫ

    Номер по каталогу: 163-2922
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Башмаки траковой ленты (для умеренных условий эксплуатации, одиночный грунтозацеп, с тройными звеньями гусеничной ленты, скошенный, правый)

    Описание:

    • Башмаки гусеничной ленты обеспечивают движение и сцепление с дорогой и защищают гусеничную ленту.

    Характеристики:

    • Башмаки гусеничной ленты для умеренных условий эксплуатации предназначены для низких и умеренных ударных нагрузок и работ с абразивными материалами. Башмаки гусеничной ленты для умеренных условий эксплуатации обеспечивают оптимальную глубину проникновения в грунт и сцепление, устойчивость к износу и изгибу; в наличии имеются изделия различной ширины и исполнения. Башмаки гусеничной ленты для умеренных условий эксплуатации выполняются из проката среднеуглеродистой стали.
    • Трехзвенная гусеничная лента добавляет выносные цепи к внешним концам башмаков гусеничных лент для обеспечения повышенной прочности в условиях значительных ударных нагрузок.
    • У данных башмаков гусеничной ленты на грунтозацепах срезаны углы для уменьшения сопротивления повороту и изгибающему усилию без потери проходимости и с незначительной потерей общего срока службы.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Размер болта (дюймы): 3/4
    • Тип башмака: Для умеренных условий эксплуатации, одиночный грунтозацеп с тройными звеньями гусеницы, смещенный, со скошенными углами, правый
    • Шаг гусеничной ленты (дюймы): 7,5
    • Ширина башмака (дюймы): 29,9
    track-type skidder
    517