Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    163-4146: БЛОК РОЛИКА

    Номер по каталогу: 163-4146
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Опорный каток

    Описание:

    • Опорные катки поддерживают и направляют машину на гусеничной ленте.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Диаметр резьбы (дюймы): 6,3
    • Диаметр резьбы (мм): 160
    • Диаметр фланца (дюймы): 7,68
    • Диаметр фланца (мм): 195
    • Тип фланца: Два фланца
    • Шаг гусеничной ленты (дюймы): 7,5
    • Шаг гусеничной ленты (мм): 190,5
    В настоящее время у нас нет информации о модели оборудования для этой части.