Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    163-4149: БЛОК РОЛИКА

    Номер по каталогу: 163-4149
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Опорный каток

    Описание:

    • Опорные катки поддерживают и направляют машину на гусеничной ленте.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Диаметр резьбы (мм): 180
    • Диаметр фланца (мм): 217
    • Тип фланца: Одинарный фланец
    • Шаг гусеничной ленты (мм): 215,9
    exc
    330B L 330B LN