+ / - Для увеличения наведите указатель мыши на изображение
Другие представления

    163-4195: ВТУЛКА

    Артикул:163-4195
    1 $

    Втулка

    Добавить в список покупок

    Описание:
    Изолирующие опоры используются для установки и размещения систем и изолируют компоненты от влияния окружающих конструкций (вибрации, ударов, шума).

    В некоторых креплениях в сборе используются свободные внутренние втулки, поставляемые отдельно. Такие втулки обычно устанавливаются на центральном болтовом соединении.

    Характеристики:
    Системы крепления Cat® предназначены для снижения стрессов и напряжения на закрепленных компонентах для того, чтобы увеличить их срок службы, сохранить производительность и повысить комфортность работы оператора. Система (конструкция, выбор материала, места размещения, креплений и т. д.) полностью оптимизирована и проверена на соответствие требованиям приложения.

    Применение:
    Втулки входят в состав изолирующих опор различных типов.

    • Внутренний диаметр (мм): 11,1
    • Наружный диаметр (дюймы): 0,75
    • Длина втулки (мм): 54
    • Длина втулки (дюймы): 2,13
    • Наружный диаметр (мм): 19
    • Тип крепления: Втулка
    • Внутренний диаметр (дюймы): 0,44