Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    163-4618: РОЛИК ПРИВОДНОЙ

    Номер по каталогу: 163-4618
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Опорный каток (термостойкий)

    Описание:

    • Опорные катки поддерживают и направляют машину на гусеничной ленте.

    Характеристики:

    • Высокотемпературные компоненты заполнены маслом, которое подходит для более высокого диапазона температур окружающей среды по сравнению со стандартными компонентами.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Диаметр резьбы (мм): 241
    • Диаметр фланца (мм): 275
    • Размер болта (мм): 28,575
    • Тип фланца: Два фланца
    • Шаг гусеничной ленты (мм): 215,9
    В настоящее время у нас нет информации о модели оборудования для этой части.