Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    163-4933: БЛОК НАПРАВЛЯЮЩЕГО КОЛЕСА

    Номер по каталогу: 163-4933
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Направляющее колесо (симметричное)

    Описание:

    • Направляющие колеса выравнивают гусеничную ленту на опорных катках. Они периодически поддерживают вес машины и контролируют натяжение и провисание гусеничной ленты.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Диаметр (мм): 570
    • Диаметр вала (мм): 60
    • Диаметр резьбы (дюймы): 21,1
    • Диаметр резьбы (мм): 536
    • Диаметр фланца (дюймы): 22,44
    • Диаметр фланца (мм): 570
    • Размер болта (дюймы): 0,4724
    • Размер болта (мм): M12
    • Тип фланца: Центральный фланец
    • Ширина ходовой части (мм): 328
    excavator
    323D LN