Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    163-5504: ДИСК

    Номер по каталогу: 163-5504
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Диск

    Описание:
    Уплотнения и кольца прямоугольного сечения представляют собой круглые уплотнения с прямоугольным поперечным сечением. Ребра могут быть закруглены или нет в соответствии с потребностями конкретного приложения.

    Характеристики:
    Уплотнения и кольца Cat® изготавливаются из материалов, совместимых с жидкостями, температурами и давлениями, находящимися в двигателях и машинах Cat. Материалы имеют высокую стойкость к износу и деформации и обеспечивают превосходную устойчивость к сжатию.

    Размеры уплотнений и колец имеют жесткие допуски, гарантирующие точное соответствие посадочным канавкам с необходимым уровнем сжатия уплотнений.

    Уплотнительная система Cat защищает более дорогие детали от утечек и загрязнения. Используйте оригинальные запасные части Cat для защиты ваших инвестиций.

    Применение:
    Уплотнения и кольца прямоугольного сечения используются для уплотнения самых различных узлов на оборудовании и двигателях Cat.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Внутренний диаметр (дюймы): 1,02
    • Внутренний диаметр (мм): 26
    • Высота поперечного сечения (дюймы): 0,37
    • Высота поперечного сечения (мм): 9,5
    • Материал: Фрикционный материал
    • Описание материала: Данный фрикционный материал чаще всего используется в областях применения при сухом трении.
    • Ширина поперечного сечения (дюймы): 0,09
    • Ширина поперечного сечения (мм): 2,4
    track-type tractor
    D4C III D3C III D5C III

    track-type loader
    939C, 933C