Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    163-5785: ОСНОВНОЙ ДВИГАТЕЛЬ

    Номер по каталогу: 163-5785
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Двигатель в сборе

    Описание:

    • Двигатели предназначены для преобразования одной формы энергии в механическую энергию.

    Характеристики:

    • Запчасти Cat® изготовлены в соответствии с точными техническими характеристиками и обеспечивают долговечность, надежную работу, высокую производительность, меньшую опасность для окружающей среды и возможность повторного использования.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (дюймы): 47,75
    • Высота (мм): 1212,85
    • Длина (дюймы): 82
    • Длина (мм): 2082,80
    • Ширина (мм): 1,574,80
    track-type tractor
    D9R