Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    163-6406: СЕГМЕНТ ВЕДУЩЕГО КОЛЕСА

    Номер по каталогу: 163-6406
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Звездочка (сегмент)

    Описание:

    • Звездочки передают энергию двигателя на гусеничную ленту, с помощью которой выполняется движение.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Количество болтов ведущего колеса: 5
    • Количество зубьев ведущего колеса: 5
    • Количество сегментов ведущего колеса: 5
    • Размер болта (мм): 20,8
    В настоящее время у нас нет информации о модели оборудования для этой части.