Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    163-6456: ПРИВОД В СБОРЕ

    Номер по каталогу: 163-6456
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Привод

    Описание:

    • Приводы приводят в движение механизм или систему или управляют ими.

    Характеристики:

    • Запчасти Cat® изготовлены в соответствии с точными техническими характеристиками и обеспечивают долговечность, надежную работу, высокую производительность, меньшую опасность для окружающей среды и возможность повторного использования.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (мм): 647,7
    • Длина (мм): 596,9
    • Ширина (мм): 419,1
    В настоящее время у нас нет информации о модели оборудования для этой части.