+ / - Для увеличения наведите указатель мыши на изображение
Другие представления

    163-6474: ГОЛОВКА

    Артикул:163-6474
    1 $

    Крышка гидравлического цилиндра Cat®

    Добавить в список покупок

    Описание:
    Головка или крышка гидравлического цилиндра соединена со штоковой полостью или корпусом гидравлического цилиндра при помощи резьбы или болтов. Основной функцией крышки гидравлического цилиндра является удерживание давления внутри штоковой полости или корпуса цилиндра. В крышке гидравлического цилиндра также находится встроенное штоковое уплотнение, которое защищает гидравлическую систему от попадания извне загрязняющих веществ.


    Характеристики:
    Цилиндры Cat имеют инновационную систему уплотнений, которая поглощает скачки давления, противостоит боковой нагрузке и обеспечивает лучшую защиту от проникновения загрязняющих веществ в сравнении с конкурирующими конструкциями.


    Рекомендованное применение:
    Крышки гидравлических цилиндров Cat® предназначены для определенных случаев применения цилиндров.

    • Длина (мм): 0
    • Длина (дюймы): 0
    • Диаметр отверстия (дюймы): 0
    • Наружный диаметр (мм): 0
    • Наружный диаметр (дюймы): 0
    • Размер резьбы (дюймы): 0
    • Описание материала: 0
    • Диаметр отверстия (мм): 0