Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    163-7373: ТОРОИДАЛЬНОЕ КОЛЬЦО

    Номер по каталогу: 163-7373
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Тороидальное уплотнительное кольцо

    Описание:

    • Тороидальные уплотнительные кольца удерживают смазку и защищают шток и полость втулки от попадания загрязняющих веществ извне.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Внутренний диаметр уплотнения (мм): 317,13
    • Диаметр поперечного сечения (мм): 12,70
    • Материал: Нитрилкаучук (NBR) (70)
    • Назначение: Системы топливоподготовки, работающие при температуре окружающей среды, вспомогательные системы высокого и низкого давления, использующие сжиженный нефтяной газ, гидравлические жидкости, уплотнения систем рулевого управления с гидроусилителем, уплотнения термостатов радиаторов
    • Несовместимые материалы: Ацетон, тормозные жидкости для автомобильной и авиационной техники, хлорированные углеводороды, высокий уровень озона, кетоны, нитроуглеводороды, жидкости на основе эфиров фосфорной кислоты, сильные кислоты, УФ-излучение
    • Совместимые материалы: Синтетические смазочные материалы на основе альфа-олефинов, этиленгликоль, углеводородное топливо, смазочные материалы на основе бензина, силиконовые масла и смазки, вода, охлаждающие жидкости двигателя на водной основе
    • Температура (°C): –40–100
    • Температура (°F): –40–212
    excavator
    325C, 325C FM 325C L 320C FM 320C

    challenger
    65D, 75E, 65E, 85D, 85E, 65C, 95E, 75D