Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    163-7882: ДАТЧИК ВЫХЛОПА

    Номер по каталогу: 163-7882
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Трехконтактный датчик температуры для тяжелых условий эксплуатации

    Описание:
    •     Датчики температуры Cat® собирают данные, необходимые для оптимальной эксплуатации оборудования.

    Характеристики:
    •     Датчики температуры Cat® предназначены для функционирования с прочими компонентами Cat® с целью обеспечения максимально эффективной эксплуатации оборудования.

    Рекомендуемое применение:
    •     Датчики Cat способны функционировать в тяжелом режиме, например в условиях сильной вибрации, ударного воздействия, экстремального диапазона рабочих температур, теплового цикла, теплового удара, влажности, коррозии и большого количества пыли.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Количество контактов разъема: 3-контактный
    • Тип датчика: Температура
    track-type tractor
    D11N, D11R

    engine - generator set
    3516C 3512C 3516B 3512B 3508B 3516 PM3516 3512 PP3516 PM3512 PM3508 3508

    wheel-type loader
    992K, 992G, 994D, 994F, 993K

    wheel dozer
    854G, 854K

    petroleum products
    3508C 3512C CX48-P2300 TH48-E80 TH48-E70 3512B

    engine - industrial
    3512B 3516B 3508C 3512C 3508B 3612 3516C SPF343C

    excavator
    5230B, 5130B

    expanded mining products
    MD6540C

    off-highway truck
    797, 797B, 776D, 777D, 793C, 784C, 785C, 793D, 777, 785, 777C, 789C, 777B