+ / - Для увеличения наведите указатель мыши на изображение
Другие представления

    163-7897: УПЛОТНЕНИЕ

    Артикул:163-7897
    1 $

    Уплотнение топливной системы

    Добавить в список покупок

    Описание:
    Уплотнения топливной системы специально разработаны и изготовлены для работы в топливной системе. Используются уплотнительных кольца круглого и прямоугольного сечения.

    Характеристики:
    Уплотнения Cat® для топливной системы проходят через дополнительные расширенные проверки для обеспечения надежной работы в критически важных приложениях. Они изготавливаются из материалов, совместимых с жидкостями, температурами и давлениями, находящимися в двигателях и машинах Cat. Материалы имеют высокую стойкость к износу и деформации и обеспечивают превосходную устойчивость к сжатию. Кроме того, некоторые уплотнительные кольца Cat покрыты полиуретаном, чтобы усилить противодействие скручиванию и повреждению во время установки.

    Размеры уплотнительных колец имеют жесткие допуски, гарантирующие точное соответствие посадочным канавкам с необходимым уровнем сжатия уплотнительных колец.

    Уплотнительная система Cat защищает более дорогие детали от утечек и загрязнения. Используйте оригинальные запасные части Cat® для защиты ваших инвестиций.

    Применение:
    Уплотнения топливной системы используются в топливной системе двигателя.

    • : 0
    • Диаметр поперечного сечения (мм): 1,8
    • : 0
    • Диаметр поперечного сечения (дюймы): 0,07
    • Примечания: Размеры и описание материалов предоставлены только для справки. Цвет может отличаться от изображения.
    • Внутренний диаметр (дюймы): 0,24
    • Материал: Резина
    • Внутренний диаметр (мм): 6,1
    • Покрытие: Нет