Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    163-9320: ШЛАНГ В СБОРЕ

    Номер по каталогу: 163-9320
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Шланг высокого давления в сборе XT-3 ES

    Описание:
    Шланг высокого давления XT ES (Enhanced Spiral — улучшенная спираль) используется для перекачки под высоким давлением гидравлических жидкостей на основе нефти от насосов и электродвигателей до компонентов машины.


    Характеристики:
    Конструкция включает армированную волокном трубку из синтетического каучука, четыре или шесть слоев спирально навитой высокопрочной проволоки, разделенных слоями синтетического каучука. Наружная оболочка из синтетического каучука имеет стойкость к воздействию масла, атмосферного влияния и абразивного износа. Шланг XT ES прошел 1 миллион циклов работы в рамках импульсных испытаний, что в два раза превышает требования SAE. Шланг Cat® XT ES предназначен для использования с половинчатым радиусом сгиба SAE. Это обозначает, что шланг можно изогнуть сильнее в узких местах, что значительно уменьшает требования к длине шланга. Данные особенности облегчают монтаж, повышают срок службы и обеспечивают функциональную надежность.


    Рекомендуемое применение:
    Эксплуатация в условиях высокого давления.

    telehandler
    TH255C

    skid steer loaders
    262D 246D

    wheel-type loader
    904B, 904H

    multi terrain loaders
    257B3

    skid steer loader
    279C 236B, 299D 247B3, 272D 246B, 257D 279C2, 297D2 256C 289D 232, 226, 236D 246D 226B3, 242B 287D 262B, 232B, 277B, 259D 289C2, 246C 216B3, 262C 299D2 XHP 267, 279D 242, 268B, 297C 272C 277C2, 228, 242D 277D 236B3, 299D XHP 257B, 287C 272D2 287, 262, 262D 226B, 246, 272D XHP 216B, 248, 297D 236, 287B, 247B, 216, 297D XHP 277, 272D2 XHP 247, 289C 252B, 259B3, 242B3, 287C2, 262C2, 299D2 299C 252B3, 267B, 277C 297D2 XHP 252, 248B, 257