Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    164-1047: ОПОРНЫЙ КАТОК ГУСЕНИЧНОЙ ЛЕНТЫ

    Номер по каталогу: 164-1047
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Направляющее колесо (симметричное)

    Описание:

    • Направляющие колеса выравнивают гусеничную ленту на опорных катках. Они периодически поддерживают вес машины и контролируют натяжение и провисание гусеничной ленты.

    Ищете вариант с запасными частями Yellowmark™?

    Запасные части Yellowmark™ — альтернатива для выполнения ремонта среднего уровня. Это запчасти той же формы, исполнения и назначения, что и оригинальные запасные части Cat®.
    Торговая марка: Cat
    Направляющее колесо Classic™ (обратное)
    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (дюймы): 2
    • Высота (мм): 50,5
    • Диаметр (дюймы): 2
    • Диаметр (мм): 50,5
    • Диаметр вала (дюймы): 2
    • Диаметр вала (мм): 50,5
    • Диаметр резьбы (дюймы): 20,28
    • Диаметр резьбы (мм): 515
    • Диаметр фланца (дюймы): 21,54
    • Диаметр фланца (мм): 547
    • Длина (дюймы): 1,988
    • Длина (мм): 50,5
    • Ширина ходовой части (мм): 50,5
    track-type tractor
    D3C III D4C III

    track-type loader
    933C