Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    164-1083: РЫЧАГ В СБОРЕ

    Номер по каталогу: 164-1083
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Рычаг регулятора частоты вращения коленчатого вала двигателя

    Описание:

    • Рычаги являются важными компонентами регуляторов, контролирующих подачу топлива в двигатели.

    Характеристики:

    • Запчасти Cat® изготовлены в соответствии с точными техническими характеристиками и обеспечивают долговечность, надежную работу, высокую производительность, меньшую опасность для окружающей среды и возможность повторного использования.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (мм): 40,64
    • Длина (мм): 228,6
    • Ширина (мм): 177,8
    backhoe loaders
    446D