Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    164-3562: ОРГАН УПРАВЛЕНИЯ

    Номер по каталогу: 164-3562
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Управление регулятором

    Описание:

    • Органы управления являются важными компонентами регуляторов, контролирующих подачу топлива в двигатели.

    Характеристики:

    • Запчасти Cat® изготовлены в соответствии с точными техническими характеристиками и обеспечивают долговечность, надежную работу, высокую производительность, меньшую опасность для окружающей среды и возможность повторного использования.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (мм): 30,48
    • Длина (мм): 203,2
    • Ширина (мм): 127
    chal
    75E, 85E, 95E, 65E, 65C, 65D

    mg
    140H, 120H ES 120H, 135H, 12H ES 160H, 12H, 14H NA 16H NA 160H ES 135H NA 12H NA 140H ES 140H NA 120H NA 163H NA 160H NA 143H

    wtl
    992C, 988F II