Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    165-5674: ЛАМПА БЕЛАЯ

    Номер по каталогу: 165-5674
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Колба белого цвета с одиночным светодиодом на 24 В

    Описание:
    Рабочие лампы Cat® превращают ночь
    в день, повышая производительность оператора и машины.

    Характеристики:
    1. Рабочие лампы Cat премиум-класса разработаны для противодействия растущему уровню вибрации на маленьких и больших машинах.
    2. Лампы Cat можно устанавливать на другие машины в вашем парке, включая машины старых моделей.

    Применение:
    Предназначены для работы в экстремально сложных условиях.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • MSCD: 900
    • Напряжение (В): 24
    • Описание: Одиночный светодиод
    • Полярность: Однополюсная
    • Размер колбы: T-3 1/4
    • Тип источника света: Светодиодные лампы
    • Тип крепления: Двухконтактный
    • Цвет рассеивателя: Белый
    com
    836G

    petr
    TH35-E81 CX31-P600 TH35-C15I TH31-E61 CX31-C15I

    ttt
    D6R II D6N D5N D8R D9R, D11R

    wts
    613C, 611, 615C II 615C, 613C II

    lhd
    R1600G

    uat
    AD55B, AD45B, AD30, AD55, AD60

    mg
    143H, 16H, 14H, 160H, 12H, 140H, 135H, 120H, 163H, 24H

    it
    IT62G

    oht
    777D, 773D, 775D, 769D, 785C, 771D, 793C, 789C

    ttl
    953C, 963C, 973C

    pipe
    561N

    wtl
    992G, 990 II