Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    166-3365: КОМПЛЕКТ КЛИНОВЫХ РЕМНЕЙ

    Номер по каталогу: 166-3365
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Ширина: 15,9 мм (0,63 дюйма)

    Являясь мировым лидером на протяжении более 85 лет, компания Caterpillar предлагает высокотехнологичные конкурентоспособные ленты и их варианты для использования на продуктах Cat для всех поддерживаемых отраслей промышленности.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Длина ремня (дюймы): 74,49
    • Тип ремня: Клиновые зубчатые ремни
    • Ширина ремня (дюймы): 0,63
    motor grader
    14H NA