Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    166-3718: УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО

    Номер по каталогу: 166-3718
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Уплотнительное кольцо

    Описание:
    Уплотнительные кольца используются для герметизации неподвижных и некоторых подвижных деталей.

    Характеристики:
    Уплотнительные кольца Cat® изготавливаются из материалов, совместимых с жидкостями, температурами и давлениями, находящимися в двигателях и машинах Cat. Материалы имеют высокую стойкость к износу и деформации и обеспечивают превосходную устойчивость к сжатию. Кроме того, некоторые уплотнительные кольца Cat покрыты полиуретаном, чтобы усилить противодействие скручиванию и повреждению во время установки.

    Размеры уплотнительных колец имеют жесткие допуски, гарантирующие точное соответствие посадочным канавкам с необходимым уровнем сжатия уплотнительных колец.

    Изготавливаемые в более чем 2500 вариантах размеров и материалов, уплотнительные кольца Cat являются лучшим решением для Cat и другого мобильного оборудования, требующего установки уплотнительных колец.

    Уплотнительная система Cat защищает более дорогие детали от утечек и загрязнения. Используйте оригинальные запасные части Cat для защиты ваших инвестиций.

    Применение:
    Уплотнительные кольца используются для герметизации неподвижных и подвижных деталей на оборудовании и двигателях Cat.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Внутренний диаметр (дюймы): 1,36
    • Диаметр поперечного сечения (дюймы): 0,07
    • Материал: TFEP — тетрафторэтиленпропилен, TFEP (80)
    • Описание материала: TFEP — превосходный материал для систем охлаждения и обработки мочевины. Применяется для таких сред, как воздух, моторное масло, дизельное топливо, гидравлическое масло и масло для автоматических коробок передач. Обладает хорошим сопротивлением абразивному износу и резанию.
    • Покрытие: PTFE — политетрафторэтилен
    • Примечания: Размеры и описание материалов предоставлены только для справки. Цвет может отличаться от изображения.
    • Типоразмер (дюймы): 028
    track-type tractor
    D7E, D7E LGP

    pipelayer
    572R, 572R II

    wheeled excavator
    M312, M318, M315, M320

    wheel-type loader
    993K, 988F II 994K

    wheel dozer
    834B

    engine - truck
    3406E

    off-highway truck
    777G, 777F