Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    166-5919: ШЛАНГ ТОПЛИВНЫЙ В СБОРЕ

    Номер по каталогу: 166-5919
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Low Pressure Engine and Air Brake Hose Assembly

    Описание:
    Шланг для перекачки воздуха, моторного масла, воды, смазочного масла, дизельного топлива или гидравлической жидкости на основе нефти для двигателя или воздушной тормозной системы.


    Характеристики:
    Конструкция включает синтетическую резиновую трубку, внутреннюю тканевую оплетку, один слой оплетки из высокопрочной стальной проволоки и тканевую оболочку. Такая конструкция обеспечивает длительный срок службы и высокую надежность.


    Рекомендуемое применение:
    Эксплуатация в условиях низкого давления в системах двигателя и воздушного тормоза.

    com
    826C, 825C

    petr
    CX31-C15I TH35-E81 C18 TH35-C15T C15 CX31-P600 CX35-P800 TH35-C15I

    15 to 18 liter
    C18

    ieng
    C-16 C18 C15 C-15

    est
    C18

    epg2
    XQP500

    wtt
    824C

    emp
    6015, 6018, 6015 FS

    teng
    3406E C-15 C15 C-12 C18 C-18 C-16 C-10

    epg
    3406E C-15 C15 C-12 C18 C-18 C-16 C-10