Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    166-6000: ШЛАНГ В СБОРЕ

    Номер по каталогу: 166-6000
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Гидравлический шланг для среднего давления в сборе

    Описание:
    Шланг для перекачки высокотемпературной гидравлической и смазывающей жидкости на основе нефти и воды в гидравлической системе.


    Характеристики:
    Конструкция включает теплостойкую синтетическую резиновую трубку и один слой оплетки из высокопрочной стальной проволоки. Наружный синтетический слой вынослив по отношению к нефти, погодным условиям и абразивному износу. Такая конструкция обеспечивает длительный срок службы и высокую надежность.


    Рекомендуемое применение:
    Предназначен для систем среднего давления с высокой температурой рабочей жидкости. Прочное покрытие позволяет использовать в судостроении.

    material handler
    M325D L MH M325D MH

    integrated toolcarrier
    IT28G

    wheeled excavator
    M325C MH

    wheel-type loader
    980G II 980G, 980H, 928H

    excavator
    M325D L MH M325D MH

    articulated dump truck
    740, 735