Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    166-7952: ШЛАНГ ТОПЛИВНЫЙ В СБОРЕ

    Номер по каталогу: 166-7952
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Воздушный шланг низкого давления для двигателя и воздушного тормоза в сборе с соединениями

    Описание:
    Шланг для перекачки воздуха, моторного масла, воды, смазочного масла, дизельного топлива или гидравлической жидкости на основе нефти для двигателя или воздушной тормозной системы.


    Характеристики:
    Конструкция включает синтетическую резиновую трубку, внутреннюю тканевую оплетку, один слой оплетки из высокопрочной стальной проволоки и тканевую оболочку. Такая конструкция обеспечивает длительный срок службы и высокую надежность.


    Рекомендуемое применение:
    Эксплуатация в условиях низкого давления в системах двигателя и воздушного тормоза.

    generator
    SR4

    engine - generator set
    3456 3406E PM3456

    wheel-type loader
    980G, 988G, 980G II

    wheel dozer
    834G, 824G II

    engine - industrial
    3456 3406E PM3456

    engine - truck
    C-12 C-10

    earthmoving compactor
    825G II 836G, 826G II