Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    166-9312: ШЛАНГ В СБОРЕ

    Номер по каталогу: 166-9312
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Шланг высокого давления в сборе XT-3 ES

    Описание:
    Шланг высокого давления XT ES (Enhanced Spiral — улучшенная спираль) используется для перекачки под высоким давлением гидравлических жидкостей на основе нефти от насосов и электродвигателей до компонентов машины.


    Характеристики:
    Конструкция включает армированную волокном трубку из синтетического каучука, четыре или шесть слоев спирально навитой высокопрочной проволоки, разделенных слоями синтетического каучука. Наружная оболочка из синтетического каучука имеет стойкость к воздействию масла, атмосферного влияния и абразивного износа. Шланг XT ES прошел 1 миллион циклов работы в рамках импульсных испытаний, что в два раза превышает требования SAE. Шланг Cat® XT ES предназначен для использования с половинчатым радиусом сгиба SAE. Это обозначает, что шланг можно изогнуть сильнее в узких местах, что значительно уменьшает требования к длине шланга. Данные особенности облегчают монтаж, повышают срок службы и обеспечивают функциональную надежность.


    Рекомендуемое применение:
    Эксплуатация в условиях высокого давления.

    telehandler
    TH255C

    skid steer loaders
    262DLRC

    wheel-type loader
    904H, 904B

    multi terrain loaders
    287B, 297C

    skid steer loader
    262C 299D2 XHP 287C2, 246C 228, 216, 242B3, 259D 297D 246, 247B3, 236B, 216B3, 252, 242D 272D XHP 287, 299D 236, 226B, 246B, 216B, 226B3, 247, 297D XHP 236B3, 277B, 297D2 257D 277D 236D 262D 272D 252B3, 232, 277C 247B, 256C 257, 279D 299D2 257B3, 279C2, 267, 252B, 268B, 279C 232B, 289C 272D2 XHP 287C 299C 248, 248B, 246D 289D 226, 262C2, 277C2, 242B 287D 259B3, 257B, 262B, 289C2, 242, 267B, 277, 262, 272C 297D2 XHP 299D XHP 272D2