Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    167-9670: КРЫШКА КОМПРЕССОРА

    Номер по каталогу: 167-9670
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Крышка турбокомпрессора

    Описание:

    • Крышки являются важными компонентами компрессоров турбокомпрессоров, которые увеличивают объем воздуха на впуске, входящего в камеру сгорания.

    Характеристики:

    • Компоненты турбокомпрессора Cat® уменьшают расходы на владение и эксплуатацию за счет увеличения времени интервала обслуживания, повышения способности работы на высоте и увеличения времени безотказной работы.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (дюймы): 5,5
    • Высота (мм): 139,7
    • Длина (дюймы): 10
    • Длина (мм): 254
    • Ширина (мм): 254
    track-type tractor
    D7R II

    pipelayer
    572R II