Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    168-1253: НАКОНЕЧНИК ДЛИННЫЙ

    Номер по каталогу: 168-1253
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Длинный наконечник J250 серии J

    Описание:
    Длинный наконечник J250 серии J (универсальный)


    Характеристики:
    Предназначен для установки в переходники J250.


    Рекомендуемое применение:
    Рекомендуется для приложений общего назначения.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (дюймы): 3
    • Высота (мм): 76,2
    • Длина (дюймы): 7,75
    • Длина (мм): 196,85
    • Размер зуба: J250
    • Ширина (мм): 82,55
    wheeled excavator
    M313D