Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    168-1301: НАКОНЕЧНИК ДЛИННЫЙ

    Номер по каталогу: 168-1301
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Длинный наконечник серии J (J300)

    Описание:
    Длинный наконечник J300 серии J (распределительные цепи).


    Характеристики:
    Предназначен для установки в переходники J300.


    Рекомендуемое применение:
    Рекомендуется для приложений общего назначения.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (дюймы): 3
    • Высота (мм): 76,2
    • Длина (дюймы): 8,7
    • Длина (мм): 220,98
    • Размер зуба: J300
    • Ширина (мм): 91,44
    В настоящее время у нас нет информации о модели оборудования для этой части.