Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    168-1359: Наконечник улучшенного проплавления

    Номер по каталогу: 168-1359
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Наконечник с увеличенной глубиной проникновения J350

    Наконечники общего назначения Cat® серии J отличаются непревзойденной точностью изготовления и предназначены для защиты ковшей от повреждений. Наша оснастка для землеройных орудий (GET) специально разработана для оборудования Cat и обеспечивает постоянную высокую защиту оборудования.

    Оригинальные промышленные наконечники зубьев ковша Cat с боковым креплением используются в различных областях применения, повышая универсальность оборудования клиентов. Быстрая установка и снятие с помощью стандартной системы с пальцами и фиксаторами. Или это можно сделать еще быстрее с помощью новой безударной системы CapSure™ серии J.

    Наконечники с увеличенной глубиной проникновения отличаются низкопрофильной формой, которая обеспечивает оптимальную остроту, глубину проникновения и способность к заглублению на протяжении всего срока службы наконечника. Кроме того, эти оригинальные наконечники Cat устойчивы к затуплению и самозатачиваются по мере износа, что позволяет уменьшить простои, сократить эксплуатационные расходы и повысить производительность. Прочные зубья выполнены из литой стали со свойствами, обеспечивающими прочность в течение длительного срока службы. Они позволяют использовать оборудование с максимальной производительностью. Защитите свои инвестиции: всегда выбирайте оригинальную оснастку для землеройных орудий Cat.

    Характеристики:
    • На 30 % больше противоизносного материала по сравнению с обычными наконечниками
    • На 10–15 % больший срок службы
    • На 25 % меньше площадь поперечного сечения
    • Самозаточка по мере износа

    Назначение:
    • Зоны ударных нагрузок от умеренных до высоких
    • Уплотненный материал, включая глину
    • Плотные материалы, например сцементированный гравий, осадочные горные породы и крупный щебень
    • Прокладка траншей в сложных условиях

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Длина зуба (мм): 260
    • Размер зуба: J350
    excavator
    320D2, 320D2 L 320D, 324D, 322C, 320, 321D LCR 320D2 GC 320D L 320C, 323D L 324D L 323D2 L 318D2 L 320D GC 320D3 315D L

    track excavators
    320D