Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    168-1409: Наконечник улучшенного проплавления

    Номер по каталогу: 168-1409
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Наконечник с увеличенной глубиной проникновения J400

    Наконечники общего назначения Cat® серии J отличаются непревзойденной точностью изготовления и предназначены для защиты ковшей от повреждений. Наша оснастка для землеройных орудий (GET) специально разработана для оборудования Cat и обеспечивает постоянную высокую защиту оборудования.

    Оригинальные промышленные наконечники зубьев ковша Cat с боковым креплением используются в различных областях применения, повышая универсальность оборудования клиентов. Быстрая установка и снятие с помощью стандартной системы с пальцами и фиксаторами. Или это можно сделать еще быстрее с помощью новой безударной системы CapSure™ серии J.

    Наконечники с увеличенной глубиной проникновения отличаются низкопрофильной формой, которая обеспечивает оптимальную остроту, глубину проникновения и способность к заглублению на протяжении всего срока службы наконечника. Кроме того, эти оригинальные наконечники Cat устойчивы к затуплению и самозатачиваются по мере износа, что позволяет уменьшить простои, сократить эксплуатационные расходы и повысить производительность. Прочные зубья выполнены из литой стали со свойствами, обеспечивающими прочность в течение длительного срока службы. Они позволяют использовать оборудование с максимальной производительностью. Защитите свои инвестиции: всегда выбирайте оригинальную оснастку для землеройных орудий Cat.

    Характеристики:
    • На 30 % больше противоизносного материала по сравнению с обычными наконечниками
    • На 10–15 % больший срок службы
    • На 25 % меньше площадь поперечного сечения
    • Самозаточка по мере износа

    Назначение:
    • Зоны ударных нагрузок от умеренных до высоких
    • Уплотненный материал, включая глину
    • Плотные материалы, например сцементированный гравий, осадочные горные породы и крупный щебень
    • Прокладка траншей в сложных условиях

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Размер зуба: J400
    excavator
    320D2, 329D2 L 326F, 320D, 322C, 320C, 330D2 325B L 324D, 329D L 323D L 323, 326D2, 320D2 L 324E LN 330, 336E L 325C, 329E LN 329D2