Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    169-2703: ШКИВ

    Номер по каталогу: 169-2703
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Шкив маслоохладителя моста

    Описание:

    • Шкивы маслоохладителей мостов обеспечивают ременный привод маслоохладителей мостов.

    Характеристики:

    • Запчасти Cat® изготавливаются в соответствии с точными техническими характеристиками и обеспечивают долговечность, надежную работу, высокую производительность и меньшую опасность для окружающей среды.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (мм): 86,4
    • Длина (мм): 292,1
    • Ширина (мм): 274,3
    integrated toolcarrier
    IT38G

    wheel-type loader
    938G