Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    169-8931: ШЛАНГ В СБОРЕ

    Номер по каталогу: 169-8931
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Шланг высокого давления в сборе XT-3 ES

    Описание:
    Шланг высокого давления XT ES (Enhanced Spiral — улучшенная спираль) используется для перекачки под высоким давлением гидравлических жидкостей на основе нефти от насосов и электродвигателей до компонентов машины.


    Характеристики:
    Конструкция включает армированную волокном трубку из синтетического каучука, четыре или шесть слоев спирально навитой высокопрочной проволоки, разделенных слоями синтетического каучука. Наружная оболочка из синтетического каучука имеет стойкость к воздействию масла, атмосферного влияния и абразивного износа. Шланг XT ES прошел 1 миллион циклов работы в рамках импульсных испытаний, что в два раза превышает требования SAE. Шланг Cat® XT ES предназначен для использования с половинчатым радиусом сгиба SAE. Это обозначает, что шланг можно изогнуть сильнее в узких местах, что значительно уменьшает требования к длине шланга. Данные особенности облегчают монтаж, повышают срок службы и обеспечивают функциональную надежность.


    Рекомендуемое применение:
    Эксплуатация в условиях высокого давления.

    work tool
    S365B VHS-50/3 MP20 S340 P360 CAGAC-40 CWAC-40 G315 VRG50 S325 VRG40 S365 P325 VHC-40 MP30 S390 VT60 VHS-60/3 VHS-30 VHC-30 MP15 MP40 VHS-70/3 SKPAC-40 P335 VT30 S325B VT40 VT50 VRG30 S320 S340B S320B VHS-40 P315 VHC-50 G320 VHS-60 S305 G330 VHS-30/3 VHS-10 VHS-50 VHS-70 VHS-40/3 S385B