Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    169-9049: ШЛАНГ В СБОРЕ

    Номер по каталогу: 169-9049
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Гидравлический шланг от среднего до высокого давления в сборе

    Описание:
    Шланг для перекачки гидравлической жидкости на основе нефти или воды, водно-гликолевой и водно-масляной огнестойкой гидравлической жидкости, горячего масла, жидкой и консистентной смазки, сырой и топливной нефти, воздуха и воды.


    Характеристики:
    Конструкция включает внутреннюю синтетическую маслостойкую резиновую трубку, два слоя оплетки из высокопрочной стальной проволоки, разделенные слоем из синтетического каучука, и наружное покрытие из синтетического каучука, стойкое к нефти и погодным условиям. Такая конструкция обеспечивает длительный срок службы и высокую надежность.


    Рекомендуемое применение:
    Системы среднего и высокого давления с периодическими изгибами, циклическими скачками давления и вибрацией.

    wheel-type loader
    924G, 924GZ, 924H, 924HZ

    work tool
    MP30 VT50 S3035 VHS-60/3 VRG-20/2 VHS-30 MP15 CAGAC-40 G315B VRG-40/2 VT30 VHS-70/4 VT60 MP20 MP40 MP324 VHS-60/4 VHC-50 S305 VHS-50 S365B S340B VT40 G330 VRG-25/2 MP332 S340 G320B G325B VRG-30/2 VRG30 S365 G313 GC P325 SKPAC-40 P315 G320 S325 VHS-70/3 G310 GC P335 VHS-50/3 VHC-30 VHS-60 G310B S3015 S3025 VHS-30/3 CWAC-40 S320B MP365 VRG50 S365C VHS-70 G315 VHC-40 S385B VHS-40/3 S390 P360 VRG40 MP318 G315 GC VHS-40 S385C MP345 VHS-10 S325B S320 CTV40