Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    170-0271: ШЛАНГ В СБОРЕ

    Номер по каталогу: 170-0271
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Гидравлический шланг для среднего давления в сборе

    Описание:
    Шланг для перекачки высокотемпературной гидравлической и смазывающей жидкости на основе нефти и воды в гидравлической системе.


    Характеристики:
    Конструкция включает теплостойкую синтетическую резиновую трубку и один слой оплетки из высокопрочной стальной проволоки. Наружный синтетический слой вынослив по отношению к нефти, погодным условиям и абразивному износу. Такая конструкция обеспечивает длительный срок службы и высокую надежность.


    Рекомендуемое применение:
    Предназначен для систем среднего давления с высокой температурой рабочей жидкости. Прочное покрытие позволяет использовать в судостроении.

    wheeled excavator
    M317D2, M322D, M315D2, M320F, M315D, M318D, M313D, M320D2, M316D, M318F, M322D2

    motor grader
    140K, 12K, 140K 2 160K

    wheel-type loader
    972G, 972G II 966G, 966G II

    excavator
    M317F, M318F