Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    170-4010: УПЛОТНЕНИЕ

    Номер по каталогу: 170-4010
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Уплотнение топливоперекачивающего насоса

    Описание:

    • Уплотнения являются важными компонентами топливоперекачивающих насосов, подающих топливо из бака в двигатель.

    Характеристики:

    • Запчасти Cat® изготовлены в соответствии с точными техническими характеристиками и обеспечивают долговечность, надежную работу, высокую производительность, меньшую опасность для окружающей среды и возможность повторного использования.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (мм): 60,96
    • Длина (мм): 86,36
    • Ширина (мм): 43,18
    ieng
    G3516

    epg
    3516 3508B 3508 PM3512 3412C