Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    170-5537: Шланг в сборе

    Номер по каталогу: 170-5537
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....
    Сохранить в список

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Гидравлический шланг от среднего до высокого давления в сборе

    Описание:
    Шланг для перекачки гидравлической жидкости на основе нефти или воды, водно-гликолевой и водно-масляной огнестойкой гидравлической жидкости, горячего масла, жидкой и консистентной смазки, сырой и топливной нефти, воздуха и воды.


    Характеристики:
    Конструкция включает внутреннюю синтетическую маслостойкую резиновую трубку, два слоя оплетки из высокопрочной стальной проволоки, разделенные слоем из синтетического каучука, и наружное покрытие из синтетического каучука, стойкое к нефти и погодным условиям. Такая конструкция обеспечивает длительный срок службы и высокую надежность.


    Рекомендуемое применение:
    Системы среднего и высокого давления с периодическими изгибами, циклическими скачками давления и вибрацией.

    work tool
    P325 VHP-50 VHS-50 VT30 S305 MP30 VHS-60 S325B VT40 VHP-30 VHS-70 MP40 VHS-40/3 VHS-50/3 S325 S390 MP20 MP15 P360 VHS-60/3 VT50 S340B VT60 VHC-30 S340 VHS-70/3 P335 VHP-40 P225 VHC-40 VHS-30 VHS-10 VHS-30/3 P235 VHS-40 P315 S365B S320B P215 S320 VHC-50 S385B S365