Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    170-5538: Шланг в сборе

    Номер по каталогу: 170-5538
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....
    Сохранить в список

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Гидравлический шланг от среднего до высокого давления в сборе

    Описание:
    Шланг для перекачки гидравлической жидкости на основе нефти или воды, водно-гликолевой и водно-масляной огнестойкой гидравлической жидкости, горячего масла, жидкой и консистентной смазки, сырой и топливной нефти, воздуха и воды.


    Характеристики:
    Конструкция включает внутреннюю синтетическую маслостойкую резиновую трубку, два слоя оплетки из высокопрочной стальной проволоки, разделенные слоем из синтетического каучука, и наружное покрытие из синтетического каучука, стойкое к нефти и погодным условиям. Такая конструкция обеспечивает длительный срок службы и высокую надежность.


    Рекомендуемое применение:
    Системы среднего и высокого давления с периодическими изгибами, циклическими скачками давления и вибрацией.

    work tool
    VT60 MP30 S305 MP20 VHS-40 S320B VHS-30 S390 VHS-70/3 VHP-40 VHS-50 MP40 VHC-50 MP15 P215 VHS-40/3 S325B P315 S320 S340 VHC-40 VHS-60 VHS-50/3 VHP-50 VT40 VT30 P325 S340B VHS-30/3 VT50 P335 P225 P360 VHS-10 S365 VHC-30 S325 VHS-70 S385B VHS-60/3 S365B VHP-30 P235