Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    170-5715: УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО

    Номер по каталогу: 170-5715
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Уплотнительное кольцо

    Описание:
    Уплотнительные кольца используются для герметизации неподвижных и некоторых подвижных деталей.

    Характеристики:
    Уплотнительные кольца Cat® изготавливаются из материалов, совместимых с жидкостями, температурами и давлениями, находящимися в двигателях и машинах Cat. Материалы имеют высокую стойкость к износу и деформации и обеспечивают превосходную устойчивость к сжатию. Кроме того, некоторые уплотнительные кольца Cat покрыты полиуретаном, чтобы усилить противодействие скручиванию и повреждению во время установки.

    Размеры уплотнительных колец имеют жесткие допуски, гарантирующие точное соответствие посадочным канавкам с необходимым уровнем сжатия уплотнительных колец.

    Изготавливаемые в более чем 2500 вариантах размеров и материалов, уплотнительные кольца Cat являются лучшим решением для Cat и другого мобильного оборудования, требующего установки уплотнительных колец.

    Уплотнительная система Cat защищает более дорогие детали от утечек и загрязнения. Используйте оригинальные запасные части Cat для защиты ваших инвестиций.

    Применение:
    Уплотнительные кольца используются для герметизации неподвижных и подвижных деталей на оборудовании и двигателях Cat.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Внутренний диаметр (дюймы): 1,3
    • Внутренний диаметр (мм): 32,9
    • Внутренний диаметр уплотнения (мм): 32,92
    • Диаметр поперечного сечения (дюймы): 0,14
    • Диаметр поперечного сечения (мм): 3,53
    • Материал: FKM — фторэластомер, Фторэластомер (FKM) (90)
    • Назначение: Применяется при высоком давлении и высокой температуре, когда требуется устойчивость к воздействию воздуха, топлива, смазочных материалов и гидравлических жидкостей; уплотнения ORFS, STORS
    • Несовместимые материалы: Амины, тормозные жидкости, охлаждающая жидкость двигателя, негорючие жидкости, кетоны, пар, вода
    • Описание материала: FKM обеспечивает отличные эксплуатационные показатели в большинстве сред применения, включая воздух, моторное масло, дизельное топливо, гидравлическое масло, масло для автоматических коробок передач и дизельное биотопливо. Большинство соединений FKM нельзя использовать с охлаждающей жидкостью/мочевиной. FKM способен выдерживать высокую температуру и демонстрирует устойчивость к абразивному износу и порезам.
    • Покрытие: Нет
    • Примечания: Размеры и описание материалов предоставлены только для справки. Цвет может отличаться от изображения.
    • Совместимые материалы: Смазочные материалы на базе сложных эфиров, галогенизированные углеводороды (выше 100 °C), материалы с высокой устойчивостью к сжатию, жидкости на нефтяной основе, жидкости на основе эфиров фосфорной кислоты, силиконовые жидкости, некоторые кислоты
    • Температура (°C): –40–175
    • Температура (°F): –40–350
    • Типоразмер (дюймы): 219
    material handler
    MH3037, M325D MH MH3049, M325D L MH MH3059

    track-type tractor
    D4K LGP D5K LGP D5K2 LGP D4G, D4K XL D3G, D3K2 LGP D5K XL D5G, D3K LGP D5K2 XL D4K2 LGP D3K XL D3K2 XL D4K2 XL

    integrated toolcarrier
    IT14G, IT14G2

    paving compactor
    CW-34 CW34

    wheeled excavator
    M315D2, M325C MH M313C, M325B M313D, W345B II W330B W345C MH M312, M330D

    wheel-type loader
    910K 906M 906H 914K 914G, 908H 908M 906H2 918M 907M 966E, 914M 907K 914G2, 908H2 907H 910M 907H2 966F, 908K 966D, 906K 966F II

    work tool
    VHC-50 S3070 MP20 P315 VHS-70 VHS-40 G310B VRG-25/2 VT50 VHC-40 VRG-20/2 VRG-30/2 S320 S3035 VHS-60 VHS-60/3 MP40 S2070 VT30 VT60 MP332 G315B P325 S325B P335 S30350 MP345 MP15 VHS-70/3 G315 VRG50 P215 VHP-30 MP324 MP30 S340B VHS-50 S325 G330 VHS-30 S3090 S2090 S320B S3015 VT40 S3050 VHC-30 G320B MP365 VHP-50 MP318 G325B VHS-10 G320 VHS-50/3 S3025 S365B S305 S2050 P235 S440 S490 VRG40 VHS-40/3 VRG-40/2 S465 S340 S365 S390 VHP-40 P360 CTV20 CTV15 S385B P225 CTV30 VRG30 VHS-30/3

    excavator
    325D MH 330C MH 385C L MH 365B II 330D MH M325D L MH 325C, 365B, 365C L MH 375-A L

    off-highway truck
    797, 793F XQ 795F AC 789D, MT4400D AC 793F, 785G, 793F OEM 793F AC 797F, 793F CMD 795F XQ 797B, 794 AC 793D

    earthmoving compactor
    815B