Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    170-9999: КОМПЛЕКТ УПЛОТНЕНИЯ

    Номер по каталогу: 170-9999
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Hydraulic Cylinder Seal Kit

    Описание:
    Комплект уплотнений Cat® для гидравлических цилиндров включает все уплотнения, необходимые для повторного уплотнения гидравлического цилиндра.


    Характеристики:
    Комплект уплотнений Cat® для гидравлических цилиндров включает оригинальные уплотнения Cat®, многие из которых изготовлены из собственного материала или имеют патентованную конструкцию для использования в более жестких условиях компрессии и более широком температурном диапазоне. Все они соответствуют вашему приложению, помогая обеспечить максимальную производительность и длительный срок службы оборудования. Кроме того, так как комплект уплотнений Cat® для гидравлических цилиндров включает все уплотнения, необходимые для повторной установки, клиенты получают быстрое решение во время неотложного ремонта. Это увеличивает максимальное время бесперебойной работы и производительности.


    Рекомендуемое применение:
    Комплект уплотнений Cat® для гидравлического цилиндра соответствует определенному номеру детали для группы цилиндров и включает самые последние инженерные новшества.

    excavator
    312C, 314C 312C L