Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    171-0696: ГЛУШИТЕЛЬ В СБОРЕ

    Номер по каталогу: 171-0696
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Глушитель

    Описание:

    • Глушители снижают уровень шума, излучаемого выхлопными газами двигателя внутреннего сгорания.


    Характеристики:

    • Запчасти Cat® изготавливаются в соответствии с точными техническими характеристиками и обеспечивают долговечность, надежную работу, высокую производительность и меньшую опасность для окружающей среды.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (мм): 160,02
    • Длина (мм): 548,64
    • Ширина (мм): 340,36
    mex
    303.5