Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    171-1033: ЛАМПА

    Номер по каталогу: 171-1033
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Красная светодиодная лампа с 7 светодиодами 24 В

    Описание:
    Рабочие лампы Cat® превращают ночь
    в день, повышая производительность оператора и машины.

    Характеристики:
    1. Рабочие лампы Cat премиум-класса разработаны для противодействия растущему уровню вибрации на маленьких и больших машинах.
    2. Лампы Cat можно устанавливать на другие машины в вашем парке, включая машины старых моделей.

    Применение:
    Предназначены для работы в экстремально сложных условиях.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • MSCD: 5000
    • Напряжение (В): 24
    • Описание: Блок с 7 светодиодами
    • Полярность: Биполярная
    • Размер колбы: G-6
    • Тип источника света: Светодиодные лампы
    • Тип крепления: Байонетный, B-2
    • Цвет рассеивателя: Красный
    fp
    2491, 2390, 1390, 541, 511, 1090, 2290, TK732, 522, TK741, TK751, TK752, 1190T, 1190, 2391, 551, 1290T, TK721, TK711, 521, 2590, TK722, 552, 532