Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    171-1706: ПЕРЕХОДНИК НАКОНЕЧНИКА

    Номер по каталогу: 171-1706
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Левый переходник J700 с боковым пальцем

    Описание:
    Левый переходник J700 используется для установки на кромку 76 мм с углом скоса 22,5 градуса

    Характеристики:
    Переходники с двусторонним креплением Cat® имеют более низкий профиль по сравнению с установленным заподлицо переходником, что повышает глубину проникновения и обеспечивает более высокую производительность

    Рекомендуемое применение:
    Ковш колесного погрузчика

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Износостойкий материал: Стандартный вариант
    • Машина: Погрузчик
    • Навесное оборудование: Приварная
    • Положение: Левая
    • Размер переходника: J700
    exc
    5090B, 385C FS 385C

    wtl
    992G