Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    171-2066: БЛОК ФАРЫ

    Номер по каталогу: 171-2066
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Галогеновое рабочее освещение ближнего света на 24 В

    Описание:
    Рабочие лампы Cat® превращают ночь
    в день, повышая производительность оператора и машины.

    Характеристики:
    1. Рабочие лампы Cat премиум-класса разработаны для противодействия растущему уровню вибрации на маленьких и больших машинах.
    2. Лампы Cat можно устанавливать на другие машины в вашем парке, включая машины старых моделей.

    Применение:
    Предназначены для работы в экстремально сложных условиях.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Напряжение (В): 24
    • Схема рассеивателя: Ближнего света
    • Тип источника света: Галогенные фонари рабочего освещения
    • Тип крепления: Подвешенная, без монтажного кронштейна
    • Тип разъема: Разъем DT с витым кабелем
    uat
    AD30, AD45B