Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    171-2386: ЗАМЫКАЮЩИЙ БАШМАК ГУСЕНИЧНОЙ ЛЕНТЫ

    Номер по каталогу: 171-2386
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Основной башмак траковой ленты (для умеренных условий эксплуатации, одиночный грунтозацеп, со смещением, трапециевидный)

    Описание:

      Башмаки гусеничной ленты обеспечивают движение и сцепление с дорогой и защищают гусеничную ленту. Замыкающие башмаки гусеничной ленты установлены на замыкающем траковом звене.


    Характеристики:

    • Башмаки гусеничной ленты для умеренных условий эксплуатации предназначены для низких и умеренных ударных нагрузок и работ с абразивными материалами. Башмаки гусеничной ленты для умеренных условий эксплуатации обеспечивают оптимальную глубину проникновения в грунт и сцепление, устойчивость к износу и изгибу; в наличии имеются изделия различной ширины и исполнения. Башмаки гусеничной ленты для умеренных условий эксплуатации выполняются из проката среднеуглеродистой стали.
    • У трапециевидных башмаков гусеничной ленты имеется трапециевидное отверстие между болтами для выдавливания набивочного материала.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Размер болта (дюймы): 20,4
    • Тип башмака: Для умеренных условий эксплуатации, одиночный грунтозацеп, смещенный, трапециевидный
    • Шаг гусеничной ленты (дюймы): 8
    • Ширина башмака (дюймы): 22
    track-type tractor
    D6R II D6R