Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    171-3992: ВСТАВКА КЛИНОВИДНАЯ

    Номер по каталогу: 171-3992
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Inlet Valve Seat Insert

    Описание:

    • Вставки являются важными компонентами седел клапанов, которые подпирают впускные клапаны.

    Характеристики:

    • Запчасти Cat® изготовлены в соответствии с точными техническими характеристиками и обеспечивают долговечность, надежную работу, высокую производительность, меньшую опасность для окружающей среды и возможность повторного использования.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (дюймы): 1,1
    • Высота (мм): 27,94
    • Длина (дюймы): 4,1
    • Длина (мм): 104,14
    • Ширина (мм): 104,14
    engine - generator set
    3616 3608 3606 3612 C280-16

    engine - industrial
    G3608 G3616 G3612 G3606 G3606B