Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    171-4358: УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО

    Номер по каталогу: 171-4358
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Уплотнительное кольцо

    Описание:
    Уплотнительные кольца используются для герметизации неподвижных и некоторых подвижных деталей.

    Характеристики:
    Уплотнительные кольца Cat® изготавливаются из материалов, совместимых с жидкостями, температурами и давлениями, находящимися в двигателях и машинах Cat. Материалы имеют высокую стойкость к износу и деформации и обеспечивают превосходную устойчивость к сжатию. Кроме того, некоторые уплотнительные кольца Cat покрыты полиуретаном, чтобы усилить противодействие скручиванию и повреждению во время установки.

    Размеры уплотнительных колец имеют жесткие допуски, гарантирующие точное соответствие посадочным канавкам с необходимым уровнем сжатия уплотнительных колец.

    Изготавливаемые в более чем 2500 вариантах размеров и материалов, уплотнительные кольца Cat являются лучшим решением для Cat и другого мобильного оборудования, требующего установки уплотнительных колец.

    Уплотнительная система Cat защищает более дорогие детали от утечек и загрязнения. Используйте оригинальные запасные части Cat для защиты ваших инвестиций.

    Применение:
    Уплотнительные кольца используются для герметизации неподвижных и подвижных деталей на оборудовании и двигателях Cat.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Внутренний диаметр (дюймы): 1,98
    • Внутренний диаметр (мм): 50,2
    • Внутренний диаметр уплотнения (мм): 50,17
    • Диаметр поперечного сечения (дюймы): 0,21
    • Диаметр поперечного сечения (мм): 5,3
    • Материал: EPDM — этилен-пропилен-диен-каучук модифицированный, EPDM (70)
    • Назначение: Жидкостные системы двигателя с паровым охлаждением
    • Несовместимые материалы: Ароматизированное топливо, смазочные материалы на базе сложных эфиров, жидкости на нефтяной основе
    • Описание материала: EPDM обеспечивает отличную производительность в таких средах, как воздух и охлаждающая жидкость/мочевина. Не используется для моторного масла, дизельного топлива, гидравлического масла, масла для автоматических коробок передач и дизельного биотоплива. Имеет хорошую устойчивость к абразивному износу и порезам.
    • Покрытие: PTFE — политетрафторэтилен
    • Примечания: Размеры и описание материалов предоставлены только для справки. Цвет может отличаться от изображения.
    • Совместимые материалы: Спирты, автомобильные тормозные жидкости, горячая/холодная вода, кетоны, озон и солнечные лучи, жидкости на основе эфиров фосфорной кислоты, силиконовые жидкости, некоторые разбавленные кислоты, пар (макс. 200 °С (400 °F))
    • Температура (°C): –55–135
    • Температура (°F): –67–275
    • Типоразмер (дюймы): 329
    pipelayer
    587T, PL83, PL87

    wheel tractor-scraper
    657E, 623F, 637G, 623E, 621B, 637D, 631G, 621E, 631E, 657G, 627G, 651E, 621G, 627H, 623G, 627E, 623B, 633D, 637E, 633E II 657B, 627F, 621F

    engine - generator set
    C18 C15 3456 PM3456 C9 C18 I6 C13GENSET G3516B C15 I6

    underground articulated truck
    AD30

    expanded mining products
    MD6290, 6015 FS 6018, 6015

    track type tractors
    D8T

    track excavators
    374DL, 374FL

    off-highway truck
    770G, 770, 772, 770G OEM

    articulated trucks
    735OEM

    cold planer
    PM820, PM822, PM-200, PM622, PM620, PM825

    track-type tractor
    D8T, D8R D9T

    petroleum products
    CX35-P800 C18 TH35-C15I C15 TH35-E81 CX31-C15I CX31-P600

    wheel tractor scrapers
    651B, 623F, 627E, 631D, 621E, 627G, 623E, 621F, 637G, 657G, 621H

    wheel-type loader
    980H, 988H, 988K, 986K

    engine - industrial
    C-12 C18 3406E C-15 C15 3456 C-16

    articulated dump truck
    740C 735, 740, 745 735B, 745C, 735 OEM

    engine - truck
    C-18 3176B C15 C18

    pipelayers
    583T, PL83, PL87

    generator
    SR4 XQP500

    road reclaimer
    RM-500

    wheel dozer
    834K

    off highway trucks
    770GOEM

    wheel loaders
    980H

    excavator
    374D L 385B, 5090B, 385C, 365C L 390D, 374F L

    earthmoving compactor
    826H