Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    171-6108: ШКИВ

    Номер по каталогу: 171-6108
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Water Pump Pulley

    Описание:

    • Шкивы водяных насосов обеспечивают привод насосов с помощью ремней.

    Характеристики:

    • Запчасти Cat® изготавливаются в соответствии с точными техническими характеристиками и обеспечивают долговечность, надежную работу, высокую производительность и меньшую опасность для окружающей среды.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (мм): 73,7
    • Длина (мм): 167,6
    • Ширина (мм): 167,6
    telehandler
    TH330B, TH580B, TH560B, TH220B, TH340B, TH360B, TH460B, TH355B, TH350B

    petroleum products
    CX31-P600 TH31-C9I C9 CX31-C9I TH31-C9P TH31-E61

    engine - industrial
    C9 3126B

    engine - truck
    C7 C9 3126B C-9 3126E