Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    171-7255: ШКИВ ГЕНЕРАТОРА

    Номер по каталогу: 171-7255
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Шкив генератора

    Описание:

    • Шкивы генератора вращают генераторы с помощью ремней, которые приводятся в движение системами привода вспомогательного оборудования двигателя.

    Характеристики:

    • Запчасти Cat® изготавливаются в соответствии с точными техническими характеристиками и обеспечивают долговечность, надежную работу, высокую производительность и меньшую опасность для окружающей среды.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (мм): 45,7
    • Длина (мм): 96,5
    • Ширина (мм): 96,5
    meng
    3126B