Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    172-0269: БЛОК КЛАПАНА ПРЕД.

    Номер по каталогу: 172-0269
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Гидрораспределитель давления

    Описание:

    • Гидрораспределители давления регулируют давление в системе.

    Характеристики:

    • Запчасти Cat® изготовлены в соответствии с точными техническими характеристиками и обеспечивают долговечность, надежную работу, высокую производительность, меньшую опасность для окружающей среды и возможность повторного использования.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (мм): 63,5
    • Длина (мм): 350,52
    • Ширина (мм): 337,82
    meng
    3512 3516B 3516 3508

    petr
    3512 3516B 3516 3508

    ieng
    3508 3516 3512 3512B

    epg
    3512 3516 3508C