Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    172-1769: КРЫШКА В СБОРЕ

    Номер по каталогу: 172-1769
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Опора поддерживающего катка

    Описание:

    • Опоры поддерживающего катка обеспечивают поддержку катка и соединяют его с рамой гусеничной тележки.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (мм): 8,9
    • Длина (мм): 66
    • Ширина ходовой части (мм): 66
    В настоящее время у нас нет информации о модели оборудования для этой части.